Catalogue produits
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Les constructeurs européens de machine recherchant une gamme d'actionneurs compacts de hautes performances compatibles ISO 21287, n'ont plus besoin de chercher grâce au dernier développement du leader mondial, SMC Pneumatics, qui lance sur le marché son nouveau vérin pneumatique, double effet, simple tige : La Série C55.Conçu pour satisfaire un grand nombre d'application de machine d'automation, la Série C55 permet de réaliser d'excellentes performances de charge grâce à son amortissement élastique unique, son anneau porteur de piston et son coussinet de tige utilisés sur toute la gamme. De fait, les constructeurs de machine européens recherchant un vérin compact ISO avec une longueur de course pouvant atteindre jusqu'à 150mm tout en proposant les bénéfices de dimensions de montage normalisées, disposent maintenant de la solution parfaite.Disponible avec un alésage standard de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm, une vitesse de piston comprise entre 50 et 500mm/sec, ces vérins sont conçus pour fonctionner avec une pression pneumatique relativement basse, comprise entre 0.05 et 1.0 MPa, et une température d'utilisation comprise entre moins 10ºC et plus 70ºC.Avec des options de montage normalisées à la fois ISO 21287 et 6431, cette nouvelle gamme de vérin vient compléter habilement la collection complète SMC de vérins compatible ISO/VDMA.
La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série C96-C (ø32-ø100).
Grâce au développement de notre série C(P)96 ISO, nous offrons désormais à nos clients des vérins disposant d'une plus grande flexibilité et de plus grandes performances. Le modèle à tige antirotation (CP96K(W)/C96K(W)) permet une précision plus importante de ±0.5º ou ±0.3º pour des alésages compris entre Ø32 et Ø63 ou Ø80 et Ø100 respectivement. Le modèle à faible coefficient de frottement (C96Y), convient quant à lui particulièrement aux applications de transport nécessitant des mouvements réguliers à faibles pressions. Pour les applications en atmosphères explosives, la gamme 55-C(P)96 est désormais conforme à la directive ATEX zone de catégorie 2, ou à la zone de catégorie 3 lorsque le vérin est équipé d'un détecteur. Avec ses nombreuses options d' "exécutions spéciales" disponibles en standard et un choix important de matières de soufflet de tige, le C(P)96 est le nouveau standard des vérins ISO.
La série CP95 est une série de vérins pneumatiques ISO/VDMA profilés. Les tirants sont inclus dans le corps du mécanisme qui est en aluminium filé, lequel est intégré avec un couvercle à chaque extrémité afin d'obtenir une apparence plus régulière et plus attrayante. Les secousses de la tige du piston en fin de course ont été éliminées à l'aide d'un mécanisme à joint de compensation. Des fonds très soignés et des écrous de tirants simplifient le montage et prolongent la durée de vie du vérin.
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série CP96-C (ø32-ø100).
Grâce au développement de notre série C(P)96 ISO, nous offrons désormais à nos clients des vérins disposant d'une plus grande flexibilité et de plus grandes performances. Le modèle à tige antirotation (CP96K(W)/C96K(W)) permet une précision plus importante de ±0.5º ou ±0.3º pour des alésages compris entre Ø32 et Ø63 ou Ø80 et Ø100 respectivement. Le modèle à faible coefficient de frottement (C96Y), convient quant à lui particulièrement aux applications de transport nécessitant des mouvements réguliers à faibles pressions. Pour les applications en atmosphères explosives, la gamme 55-C(P)96 est désormais conforme à la directive ATEX zone de catégorie 2, ou à la zone de catégorie 3 lorsque le vérin est équipé d'un détecteur. Avec ses nombreuses options d' "exécutions spéciales" disponibles en standard et un choix important de matières de soufflet de tige, le C(P)96 est le nouveau standard des vérins ISO.
Les caractéristiques de faible coefficient de frottement s'améliorent lorsque les vérins faible vitesse de la série CQ2X sont utilisés. La pression d'utilisation minimum est réduite de moitié par rapport aux séries précédentes tout en offrant une poussée stable. Tous les vérins microvitesse ont les mêmes dimensions que les vérins standard.