Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VCL20/30/40, Electrovanne 2/2 pour les huiles

  • Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série Nouveau VX2.
  • Vanne multifonctions pour l'huile
  • Pression d'épreuve : 5.0 MPa
  • Température ambiante : -20 à 60°C (Standard)
    -20 à 100°C (Haute temp.)
  • Température du fluide : -10 à 60°C (Standard)
    -10 à 100°C (Haute temp.)
  • Fuite de la vanne cm³/min: 0 (avec pression d'huile)

Configure your product

 
Série
Type de distributeur
Tension de la bobine
Connexion électrique
Orifice
Orifice
Taraudage
Matériau isolant
Option
Q