Catalogue produits
Chez SMC nous prouvons à nos clients que nous sommes prêts à réagir grâce au lancement de notre nouvelle série, la populaire VDW. L'électrovanne compacte 2 voies à commande directe, la nouvelle VDW convient à une vaste gamme d'applications, est plus courte qu'un doigt et plus légère qu'un téléphone portable. Elle offre à nos clients un gain d'espace, d'énergie et de travail. Grâce à son option à raccord instantané qui diminue le temps de raccordement, la nouvelle VDW a un indice de protection IP65 qui protège la vanne de la poussière et de l'eau d'où qu'elles viennent. De plus, la modèle unique ordinaire de la série VDW étant 10 % plus petit et plus léger, il s'utilise en espaces restreints, ce qui le rend particulièrement adaptable. La série VDW utilise moins d'électricité, un peu moins de 2,5 W à 3 W pour le plus grand modèle en continu et de 2,5 VA à 3 VA en alternatif, en comparant des produits similaire. Elle est idéale pour les unités dentaires, la fabrication de rideaux d'eau et le traitement du polissage de lentilles qui utilisent les applications d'air, du vide moyen et d'eau sans nécessiter un grand débit. Elle est aussi significativement plus calme grâce à son nouvel amortisseur de caoutchouc. Disponible dans une large gamme de corps avec deux nouveaux, en aluminium et en résine PPS, ajoutés aux actuels en laiton C37 et en acier inox, la série VDW propose également deux matières de joint en NBR et en FKM.
Les applications industrielles, nécessitant une électrovanne 2 voies, disposent désormais d'une meilleure version suite à la commercialisation de la nouvelle électrovanne VX2 améliorée. Développée dans le cadre de notre programme d'amélioration continu des produits, la nouvelle VX2, adaptée à l'air, au vide moyen, à l'eau ou à l'huile, offre désormais des avantages de performance considérables par rapport à l'électrovanne VX21 précédente. Avec sa nouvelle couleur blanc cassé, la série VX2 est 10% plus petite et 30% plus légère comparée à l'ancienne vanne VX21 en partie grâce à son corps en résine et en aluminium, alors qu'elle augmente son débit de 20%. Grâce à son amortissement élastique qui réduit le bruit de la vanne en fonctionnement et grâce à ses raccords instantanés, la VX2 offre une durée de vie améliorée et une puissance apparente réduite – jusqu'à 20VA.
Notre nouvelle électrovanne 2 voies autopilotée, la VXD, est de 7% plus petit que les anciens modèles classiques, mais continue à offrir de grands avantages. La nouvelle VXD est non seulement plus compacte, mais consomme également moins d'énergie. Idéale pour les applications avec l'air, l'eau, l'huile, l'eau et l'huile chaudes, des portiques de lavage aux circuits d'huile dans les industries de transformation, la VXD est disponible dans une large gamme de matières de corps (aluminium, résine, laiton et acier inoxydable). Elle offre, en option, une résistance à une faible concentration d'ozone et d'être dégraissée. Le nouveau modèle pour l'air avec un corps en résine à raccords instantanés simplifie le raccordement. Les autres caractéristiques comprennent un amortisseur élastique pour réduire les bruits de fonctionnement de la vanne, ainsi qu'une durée de vie allongée grâce à sa conception spéciale. Elle offre également un temps de fermeture améliorée surtout avec des fluides visqueux comme l'huile.
SMC dévoile la nouvelle version de son électrodistributeur à 2 voies de la série VXZ. Le modèle VXZ présente une commande asservie et une pression différentielle, ainsi il peut prendre en charge à la fois les fluides à basse pression et à faible vide. Ne fonctionnant pas avec de l'air comprimé, il est simple à installer. Jusqu'à 27% plus léger et 4% plus petit que les modèles classique, le VXZ est idéal pour les machines légères et les espaces restreints. Et grâce à son tampon en caoutchouc, cette série est adaptée aux environnements silencieux, avec une durée de vie étendue grâce à l'amélioration de sa construction. Ceci fait partie de notre engagement visant à affiner les performances et les fonctionnalités de nos produits. Disponible en versions sans lubrifiant et résistante à l'ozone basse concentration, la série VXZ offre une large gamme de matières de corps, avec des variations de filetage de ¼" à 1" et des raccords instantanés de Ø10 à Ø12. Ensemble, avec les modèles de distributeurs normalement ouverts ou normalement fermés et une réponse OFF améliorée, le VXZ est idéal pour manipuler l'air, l'eau, l'huile, l'eau chaude et l'huile à haute température des systèmes de refroidissement, la segmentation des lignes pneumatiques et les distributeurs d'échappement dans les lignes de vide.
Le modèle VNB pour le contrôle du débit peut être employé avec de nombreux fluides tels que l'air, l'eau, l'huile, les gaz et le vide.
Le modèle VNA de vannes de process a été conçu pour l'air comprimé et pour le contrôle des circuits hydropneumatiques.
Suivant la tendance de l'industrie qui souhaite s'équiper d'une électrovanne 2/2 à commande directe, plus facile à entretenir et qui dure plus longtemps, nos ingénieurs en R & D ont relevé le défi et inventé la nouvelle série VXK et son filtre intégré exclusif. Conçue pour augmenter les performances de la vanne et stopper les fuites, la série VXK entièrement en acier inox et équipée d'un filtre de 150 microns, élimine efficacement les corps étrangers présents dans les fluides en circulation. Elle protège ainsi l'équipement en aval, tout en prolongeant la durée de vie de la vanne. L'autre avantage de cette série au design compact est la facilité d'entretien et le gain de temps qui en résulte. Grâce au filtre Y facilement extractible, il n'est plus nécessaire de démonter les tubes. La série VXK et l'autre série de vannes (VX2) élaborée par SMC possèdent des orifices et des tensions interchangeables et possédent les mêmes performances. Disponible en courant alternatif ou continu selon l'option choisie, en normalement fermée ou normalement ouverte, la série VXK est protégée par l'indice IP65 et convient parfaitement pour des applications avec l'air, l'eau, l'huile ou la vapeur, à des pressions allant jusqu'à 3.0 MPa, avec un fluide dont la température peut osciller entre -20 et +60°C.
Si vous avez besoin d'une électrovanne 2 voies, compacte et légère à commande directe pour une utilisation avec l'eau ou l'air, nous disposons à présent de la solution adéquate avec notre nouvelle série VDW 30/40-XF. Développées pour de multiples d'applications industrielles, ces électrovannes polyvalentes, avec un corps en résine PPS, sont environ 50 % plus légères que notre gamme VDW actuelle. Avec des volumes de vanne unitaire respectivement de 30 x 48 x 50 mm et 36 x 56 x 56 mm, ces vannes sont particulièrement adaptées pour être utilisées dans les distributeurs de boissons et les robinets automatiques ainsi que pour les systèmes de cogénération de pile à combustible. Un circuit d'économie d'énergie (en option) réduit la puissance consommée de la vanne standard de 3 W à 0.5 W. Les autres sélections comprennent une connexion électrique à 45º ou à 90º, sur la droite ou sur la gauche, et un raccord par fixation rapide ou par raccord instantané, assurant ainsi une installation de la vanne simple et efficace.
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série Nouveau VDW.
La série VDW200/300 est une série d'électrovannes 3/2 à commande directe compacts pour l'air, l'eau et le vide. L'utilisation d'une matière magnétique unique réduit la résistance de fonctionnement des pièces mobiles, tout en améliorant la durée de service, le segment porteur et la résistance à la corrosion.