Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VFS4000, Vanne à montage sur embase, connexion embrochable et non embrochable, millimètres

  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression d'utilisation : 0.1 MPa à 1.0 MPa
  • Surface équivalente (mm²) : 30,9 à 65,4
  • Tension nominale : 100, 200 VCA 50/60 Hz; 24 Vcc
  • Temps de réponse : 55 maxi. ms
  • Temp. ambiante/fluide : -10 à +60°C