Catalogue produits
Les HYPER FITTING d'une grande pureté de la série LQ* répondent aux dernières demandes des contrôles de processus. Du nettoyage des pièces à l'assemblage et à l'emballage, tous les processus sont contrôlés pour une meilleure propreté et l'utilisation de la nouvelle série PFA élimine quasiment toute génération de particules et de TOC (carbone totalement organique) permettant une utilisation en toute confiance même dans les applications les plus exigeantes. Si les conditions chimiques ou le débit varie en cours de processus, la conception de notre joint frontal permet de changer rapidement les tubes et/ou leur diamètre, en utilisant le même corps de raccord.
Les vannes de grande pureté pour les produits chimiques de la série LVC, avec leurs raccords intégrés, éliminent le risque de trouver des liquides résiduels dans le taraudage des canalisations. De plus, leur corps a été conçu pour un débit sans à-coups avec volume mort interne minimal. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et prolonge ainsi la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.
La série LVM est une série d'électrovannes compactes 2/2 et 3/2 à action directe pour les produits chimiques. Sa construction unique réduit les liquides résiduels au minimum. La résistance supérieure aux produits chimiques diminue les besoins en entretien. Sa durée de vie (sur la base des conditions de test de SMC) est de 10 millions de cycle voire plus.
Une plainte souvent écoutée dans l'industrie des semi-conducteurs ainsi que dans l'industrie des produits chimiques est qu'il est pratiquement impossible d'éviter la formation de bulles dans les circuits de fluide dans les processus de fabrication. Après une période intensive de recherche et développement, les ingénieurs de SMC, le leader mondial expert en contrôle d'automation, sont fiers d'annoncer que ce n'est désormais plus le cas, grâce au lancement de leurs nouvelles vis de réglage - Séries LVN.Spécialement développés pour empêcher la génération de bulles lorsque des liquides légers sont employés, les vis de réglage LVN sont fabriquées dans un nouveau type de matériau PFA léger qui est hautement compatible avec les acides, les bases et l'eau désionisée. Normalement installées dans la partie supérieure des unités de filtrage, ces vis de réglage sont capables de réguler des débits compris entre 0 et 12 l/min et, utilisés en combinaison avec les raccords hyper LQ2 en PFA de SMC, avec leur conception unique de joint quadruple, des performances exceptionnelles sont obtenues tout en garantissant des niveaux de fuites minimaux, un fluide résiduel réduit et un effort de flexion important. Les vis de réglage des séries LVN constituent la réponse parfaite pour travailler avec des fluides entre 5 et 90º C, à des pressions d'utilisation comprises entre 0 et 0 ,5 MPa et à une température ambiante de 0 à 60º C – une solution à la hauteur du champagne, mais sans les bulles.
Vous recherchez une vanne 2 voies à commande pneumatique polyvalente et compatible avec les fluides agressifs ? La nouvelle série LVP est celle qu'il vous faut. Elle a été conçue spécialement pour une utilisation avec l'eau déminéralisée et les produits chimiques comme l'acide chlorhydrique et l'eau oxygénée. Cette vanne est polyvalente avec un corps en CPVC (polychlorure de vinyle surchloré) et une membrane en PTFE. Idéale pour diverses applications industrielles tels que les systèmes CIP « nettoyage sur site », la galvanoplastie, le traitement de surface et le traitement des eaux pour la fabrication des circuits imprimés, la série LVP offre de multiples avantages et performances y compris un réglage du débit et une baisse considérable du coup de bélier, – 50% comparé aux vannes tous fluides traditionnelles. Avec un raccordement possible du pilotage sur les 4 faces et des manchons PVC à coller s'adaptant au tube en PVC rigide, ces nouvelles vannes LVP répondent au niveau de performance opérationnelle demandé par l'emploi d'une large gamme de fluides agressifs divers.
La série LVQ est une série de vannes à 2/2 pour les produits chimiques avec une surface extérieure non-métallique. Le boîtier haute densité du PVDF offre une résistance accrue aux produits chimiques et la construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture en douceur de celle-ci afin d'éviter la formation de microbulles Le joint guide de la série LVQ élimine les mouvements latéraux du soufflet, ce qui réduit les fuites internes.
TD/TID series is a highly flexible fluorine resin tubing that was designed for installation in small spaces. The denatured PTFE fluorine resin tubing was developed to realize high flexibility, while maintaining the same heat and chemical resistance as the series, TL/TH. TD/TID series is suitable for industries that require heat and chemical resistance and conforms to Food Sanitation Law.
Les tuyaux en fluoropolymère de grande pureté de la série TIL sont disponibles en standard en rouleaux de 50 et 100 (en pouces). La série TIL offre une résistance remarquable à la corrosion, et est compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultra pure. La série TIL est également compatible avec les fluides dont la température s'élève jusqu'à 200°C.
Nous avons le plaisir de dévoiler notre nouveau tube perfectionné, souple, résistant à la chaleur et aux produits chimiques. Il est compatible avec un grand nombre de fluides et peut résister à des températures allant jusqu'à 260°C. Le TLM, en PFA amélioré, permet une utilisation avec des applications dont la résistance aux produits chimique est nécessaire ; il peut supporter des fluides devant être acheminés à des températures très élevées. Il est disponible en quatre couleurs - rouge, noire, bleue et translucide – ainsi les clients peuvent disposer les tubes par couleur d'une manière visuelle claire, très utile pour les travaux d'entretien. Un grand choix de tailles et de longueurs est disponible avec 13 options en mm et 9 options en pouce. La série TLM peut être commandée dans sept différentes longueurs de 2 mètres linéaires à des rouleaux allant jusqu'à 100 mètres. Développé pour être combiné avec de nombreux raccords spécifiques de la série SMC, le tube TLM offre aux clients une solution complète.
Les tuyaux en fluoropolymère de grande pureté de la série TL sont disponibles en standard en rouleaux de 10 m et 20 m (en mètres). La série TL offre une résistance remarquable à la corrosion, et est compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultra pure.
Nous avons le plaisir de dévoiler notre nouveau tube perfectionné, souple, résistant à la chaleur et aux produits chimiques. Il est compatible avec un grand nombre de fluides et peut résister à des températures allant jusqu'à 260°C. Le TLM, en PFA amélioré, permet une utilisation avec des applications dont la résistance aux produits chimique est nécessaire ; il peut supporter des fluides devant être acheminés à des températures très élevées. Il est disponible en quatre couleurs - rouge, noire, bleue et translucide – ainsi les clients peuvent disposer les tubes par couleur d'une manière visuelle claire, très utile pour les travaux d'entretien. Un grand choix de tailles et de longueurs est disponible avec 13 options en mm et 9 options en pouce. La série TLM peut être commandée dans sept différentes longueurs de 2 mètres linéaires à des rouleaux allant jusqu'à 100 mètres. Développé pour être combiné avec de nombreux raccords spécifiques de la série SMC, le tube TLM offre aux clients une solution complète.