Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Tube polyuréthane de qualité alimentaire conforme FDA et (UE) - TU-X214

Votre tube sûr pour l'industrie alimentaire

  • Utilisez-le en toute sécurité dans les applications alimentaires – Conforme FDA et (UE) n ° 10/2011
  • Identifiez facilement vos circuits pneumatiques – 8 couleurs disponibles
  • Adaptez les tubes aux contraintes de l'installation – Flexibles et résistants au pliage
  • Choisissez la bonne taille pour votre application – Ø 4 à Ø 12 mm.

Et plus encore

  • Longueur par rouleau: 20 m
  • BTempérature d'utilisation: −20 à 60 °C.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 3 de 3 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

TU-20-X214
Taille
Couleur
Longueur du rouleau