Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Tube ignifuge, double couche, polyuréthane souple - TRBU

Anti-projections

  • Empêchez les projections de soudure d'endommager le tube – Ignifuge équivalent à la norme UL-94 V-0
  • Utilisez le même tube pour différents fluides – Compatible avec l'eau et l'air
  • Installez votre tuyauterie dans des systèmes mobiles – Bonne flexibilité
  • Économisez la main-d'œuvre et évitez l'exposition du tube interne – Le pelage de la couche externe n'est pas nécessaire (TRBU-X259).

Et plus encore

  • Diam. ext. du tube utilisable : Ø 3.2 à Ø 12 mm
  • Longueur par rouleau: 100 m
  • Température de fonctionnement: -20 à 80 °C.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection