Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Absorbeur d'humidité industriel

  • Plage de réglage de la temp. de l'air expulsé: 15 a 30 °C
  • Stabilité de la température de l'air expulsé: ±0.1 °C
  • Plage de pression réglée de l'air expulsé: 0.15 a 0.85 MPa
  • Point de rosée sous pression de l'air expulsé: 10 °C
  • Degré de filtration nominale de: 0.01 µm.