Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Thermo-chiller - Réfrigérant à faible PRG – HRZF

Une thermorégulation fiable et écologique pour l'avenir

  • Installez–le dans votre application de semi–conducteurs – Le refroidisseur le plus fiable pour cela
  • Réductions des coûts – Économies d'énergie jusqu'à 65 % grâce à l'utilisation d'un compresseur et d'une pompe avec variateur
  • Minimiser la maintenance – Le boîtier de la pompe et l'échangeur de chaleur sont situés à l'intérieur du réservoir
  • Tranquillité d'esprit avec la règlementation F–gas – Réfrigérant R454C utilisé (GWP:146).

Et plus encore

  • Capacité de refroidissement : 10 kW
  • Stabilité de température : ±0,1 ºC
  • Plage de réglage de la température : -20 à 90 ºC
  • Avec fonction de récupération automatique du fluide caloporteur
  • Avec fonction de chauffage.

Configure your product

 
Capacité de refroidissement
Type de fluide caloporteur
Communication analogique
Communication DeviceNet
Raccord NPT
Kit de contrôle DI
Récupération automatique du fluide caloporteur