Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneurs électriques rotatifs

Tourne de façon continu jusqu'à la bonne position

  • Rotation précise et en continu – Répétabilité du positionnement ± 0,03 mm. Rotation de 360º
  • Pas de perte de position. Réduit le temps de démarrage de la machine – codeur absolu sans batterie
  • Arrêt au choix – butées externes à 90º et 180º
  • Vitesse et accélération accrues – Jusqu'à 420º/s. Jusqu'à 3000º/s².

Et plus encore

  • Taille : 10, 30 et 50 mm
  • Angle de rotation : 320º (type sans batterie) et 360º (type standard)
  • Accélération : jusqu'à 3000 mm/s²
  • Vitesse angulaire : jusqu'à 420 º/s
  • Type moteur pas à pas
  • Codeur : incrémental et absolu sans batterie
  • Contrôleurs compatibles : LECP1, LECPA et JXC#1.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection