Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Table linéaire électrique - LESH

  • Taille: 8, 16 et 25 mm.
  • Course: 50, 75, 100, 150 mm.
  • Répétitivité de positionnement: ±0.05 mm.
  • Charge verticale: jusqu'à 4 kg.

Configure your product

LESHR-
Taille du corps
Type               
Moteur
Pas de vis
Course
Verrou du côté bridage
Option du corps
Type de montage          
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs LEC
Protocole
Suffixe
Montage du contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs JXC et connecteur de communication