Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

SYJ3000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, à montage en ligne et sur embase

  • Fluide : air
  • Plage de pression d'utilisation : 0.15 - 0.7 MPa
  • Surface équivalente mm 2 (Cv) : 5/2, 5/3 montage en ligne 0.9 (0.05)
    5/2, 5/3 montage sur embase avec embase 1.8 (0.1)
  • Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temp. ambiante et du fluide : 50°C maxi.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Details
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

SYJ3--Q
Fonction
Raccordement
Echappement
Caractéristiques
Tension
Câble
Protection de circuit
Commande manuelle
Orifice
Option
Marque CE