Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

SY9000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, tous modèles, connecteur M8 (IEC60947-5-2)

  • Fluide : Air.
  • Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.7.
  • Température d'utilisation [°C] : -10 à 50 (hors gel).
  • Tension nominale de la bobine [CC] : 24, 12 V.
  • Protection : IP67 (conforme IEC60529).

Configure your product

 
Fonction
Type d'embase
Pilote
Tension Nominale
Connexion électrique
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle
Orifices A, B
Taraudage
Exécutions spéciales