Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Contrôleur de température à fl uide caloporteur, Standard - HRSE

  • Capacité de refroidissement: 1 kW a 1.9 kW (50 Hz)
  • Stabilité de température: ±2 °C
  • Plage de réglage de la température: 10 a 30 °C
  • Triple contrôle.

Configure your product

 
Capacité de refroidissement
Pompe haute pression