Identification des produits conformes à la directive RoHS
Les produits conformes à la directive RoHS sont indiqués par le symbole [H] sur les étiquettes du produit et de l'emballage. Pour la conformité des produits avec le symbole [G], veuillez consulter la déclaration de conformité.


- Les produits électriques portant la marque CE sont conformes à la directive RoHS. Voir tous les produits marqués CE et leurs certificats ici.
- Pour les produits ne contenant pas de composants électriques et/ou électroniques, SMC délivrera le certificat de non-utilisation sur demande.
Catégories d'équipements Électriques et Électroniques couverts par la directive RoHS
- Gros appareils ménagers.
- Petits appareils ménagers.
- Équipements informatiques et de télécommunications.
- Équipements grand public.
- Équipements d'éclairage.
- Outils électriques et électroniques.
- Jouets, équipements de loisirs et de sport.
- Appareils médicaux.
- Instruments de surveillance et de contrôle, y compris instruments de surveillance et de contrôle industriels.
- Distributeurs automatiques.
- Autres EEE non couverts par l'une des catégories ci-dessus.
Les produits SMC sont dans les catégories 9 et 11.
Applications/matériaux exemptés des produits SMC
6(a) : Le plomb comme élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids.
6(b) : Le plomb comme élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids.
6(c) : Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
7(a) : Le plomb dans les soudures de type haute température de fusion (c'est-à-dire les alliages à base de plomb contenant 85 % en poids ou plus de plomb)
7(b) : Le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et les réseaux de stockage, les équipements d'infrastructure de réseau pour la commutation, la signalisation, la transmission et la gestion de réseau pour les télécommunications.
7(c)-I : Composants électriques et électroniques contenant du plomb dans un verre ou une céramique autre que la céramique diélectrique dans les condensateurs, par exemple les dispositifs piézoélectroniques, ou dans un composé de matrice en verre ou en céramique.
7(c)-II : Le plomb dans une céramique diélectrique dans des condensateurs pour une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC ou plus.
8(b) : Cadmium et ses composés dans les contacts électriques.
Chez SMC, nous nous engageons en faveur de l'approvisionnement écologique.
SMC reconnaît que la conservation de l'environnement de la terre est l'un des défis les plus importants auxquels l'humanité est confrontée et que notre contribution consiste à développer et à fournir des produits respectueux de l'environnement.
Cet engagement se traduit par les sept principes suivants :
- Réduction des composants nuisibles à l'environnement
- Réduction du bruit, des vibrations et des odeurs
- Priorité aux produits économes en énergie
- Préservation des ressources naturelles
- Prise en compte du transport et de l'emballage
- Prise en compte du traitement des déchets
- Communication sur les activités écologiques.
Les informations ci-dessus sont interprétées selon les règlementations légales de juin 2021.
Les clients qui achètent des produits SMC pour les utiliser dans des équipements conformes à la directive RoHS doivent étudier la Directive pour comprendre leurs obligations légales.