Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vanne pour réfrigérants à haute pression - SGH

Haute pression, faible consommation

  • Améliorez la précision d'usinage et réduisez la maintenance - Convient même aux travaux à haute pression jusqu'à 14 MPa
  • Économisez de l'énergie - Faible consommation d'énergie de 1,8 W ou moins
  • Réduction des coûts et de la maintenance - Longue durée de vie du produit de 3 millions de cycles.

Et plus encore

  • Orifice: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Plage de pression: 3 MPa, 7 MPa, 10 MPa or 14 MPa
  • Filetage: Rc, G (ISO1179-1), NPT, NPTF
  • Joints: NBR ou FKM.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection