Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Salle blanche - 11-LEFS

  • Taille: 16, 25, 32 et 40 mm
  • Course: 50 à 1000 mm
  • Accélération : jusqu'à 3000 mm/s²
  • Vitesse : jusqu'à 500 mm/s
  • Modèles moteur pas à pas et servo moteur
  • Codeur : incrémental.

Configure your product

 
Précision
Taille
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Orifice du vide
Trou de piétage          
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs LEC
Protocole
Suffixe
Montage du contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs JXC et connecteur de communication