Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Thermo-chiller/Amélioration de l'Indice de Protection - HRS-R

Conçu pour résister

  • Utilisez-le dans des conditions difficiles – Boîtier IP54 et protection métallique
  • Laissez-le supporter des environnements à haute température – Jusqu'à 45 °C
  • Optimisez la qualité globale de votre process – Stabilité en température ± 0.1 °C.

Et plus encore

  • Capacité de refroidissement : 1.7 à 4.5 kW
  • Plage de température de réglage : 5 à 40 °C
  • Avec fonction de chauffage et d'auto-diagnostique
  • Réservoir de grand volume.

Configure your product

 
Capacité de refroidissement
Filetage
Disjoncteur
Remplissage automatique
Caractéristiques des réservoirs de grande capacité
Pompe haute pression incluse
Panneaux en acier inoxydable
Unités