Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Régulateur électropneumatique/Régulateur électronique de vide - ITV

Contrôle simple et intelligent de vos applications

  • Faites simple – Contrôle dynamique de la pression d'air par un signal electrique
  • Préparez-vous pour l'IIoT avec IO-Link – Échangez des données et des paramètres à distance via le réseau
  • Réduisez votre espace d'installation – Conception compacte et légère
  • Privilégier une conception uniforme et épurée – Montage modulaire possibles avec les composants de la série AC-D.

Et plus encore

  • Débit maxi: jusqu'à 4400 l/mn
  • Classe de protection : IP65
  • Affichage LED intégré
  • Consommation électrique : 4 W max.
  • Communication et E/S : IO-Link, analogique (courant et tension), entrées ToR pour valeurs prédéfinies (presets), CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Stations
Raccord instantané
Longueur du Rail DIN