Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Manuels et téléchargements
Directives
SMC
Notre engagement
Où pouvez-vous nous trouver
Catalogue produits
Lors du travail avec des matériaux délicats tels que des galettes de silicone, supports magnétiques ou des cristaux liquides, un équilibre doit être trouvé entre un fonctionnement sans impact, des vitesses élevées et le rendement. La série REA fournit les caractéristiques nécessaires permettant un transfert rapide à une vitesse allant jusqu'à 300 mm/s tout en éliminant pratiquement tous les impacts. Les renforts d'amortisseur intégrés permettent une accélération et une décélération en douceur tout en simplifiant la construction du vérin. Basé sur le concept utilisé pour les vérins à entraînement magnétique, l'accélération et la décélération en douceur du REA ne sont pas influencées par la charge, la vitesse ni même les variations de pression. La série REA est disponible dans 5 alésages allant de 25 à 63 mm et avec des courses allant jusqu'à 1000 mm