Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

PSE300, Contrôleur de capteur de pression

  • Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série PSE300A. Mise-à-jour détaillée ici.
  • Contrôleur de capteur de pression
  • Temps de réponse : 1 ms maxi.
  • Résolution de la pression de réglage : 1/1000
  • Répétitivité : ¹0.1% E.M. maxi.
  • Protection : IP40