Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Série ZK2-A

La solution tout-en-un intelligente pour l'efficacité énergétique

Si vous devez générer du vide, pourquoi ne pas le faire tout en consommant moins d'air ?

La ZK2-A est une solution tout-en-un qui conjugue : distributeur d'alimentation, distributeur casse-vide, vacuostat, vis de réglage du débit de cassage de vide, filtre d'aspiration et silencieux. Ainsi, il vous fournit des gains immédiats en terme d'installation et de maintenance.

De plus, la ZK2-A est une solution économe en énergie, avec à sa consommation d'air efficace grâce à son éjecteur à 2 étages qui, augmente de 50 % l'aspiration d'air tout en réduisant de 30 % la consommation d'air. La consommation peut être réduite de 90% en choisissant le vacuostat numérique à fonction Economie d'Energie. ex. l'unité de vide est active uniquement lorsque le niveau de vide est en dessous du niveau spécifié.

Avec la série ZK2-A :

  • Soyez efficace - Éjecteur, pompe et système d'embase en une seule unité
  • Réduisez votre consommation d'air - Vacuostat numérique à économie d’énergie et éjecteur à 2 étages
  • Disposez de la compacité et légèreté - La solution idéale pour les outils mobiles
  • Rendez votre lieu de travail moins bruyant -  - Silencieux haute performance.

Ce produit répond-il à vos besoins ?

Consultez notre catalogue de produits en ligne pour obtenir tout ce dont vous avez besoin pour développer votre solution : disponibilité des stocks, modèle 3D, fichier CAD, manuel d'utilisation, fiche de données et bien plus encore.

Informations relatives à la série ZK2-A

Découvrez LA solution d'économies d'énergie tout-en-un et silencieuse

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.