Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Manuels et téléchargements
Directives
SMC
Notre engagement
Où pouvez-vous nous trouver
Unité de centrage
Si la réponse est "oui" alors la série MACM vous sera d'une grande utilité. En ajoutant ces unités de centrage à votre convoyeur, vous serez en mesure de positionner ces charges avec des vérins de plus petites tailles, et réaliser ainsi des économies.
Gagner de l'espace et de l'air – Le centrage de pièces lourdes jusqu'à 1.000 kg peut maintenant être réalisé avec des petits vérins
Positionner votre charge avec précision - Les pièces peuvent être déplacées dans toutes les directions et pivotées à 360° avec une précision de centrage de ± 1 mm
Éviter les mauvaises surprises - Mécanisme de verrouillage pneumatique intégré et capteur optique externe intégrable pour la confirmation de verrouillage/déverrouillage
Consultez notre catalogue de produits en ligne pour obtenir tout ce dont vous avez besoin pour développer votre solution : disponibilité des stocks, modèle 3D, fichier CAD, manuel d'utilisation, fiche de données et bien plus encore.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.