Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Manuels et téléchargements
Directives
SMC
Notre engagement
Où pouvez-vous nous trouver
Solutions d'interface série
Il est largement reconnu que l'utilisation de bus de terrain apporte des gains considérables en terme de câblage, connecteurs, installation et temps de préparation, diagrammes électroniques ou documentation.
SMC va plus loin en élargissant le champ des possibilités en communication industrielle, en ayant en tête la flexibilité et la souplesse que le marché demande. Les solutions d'interface série de SMC faciliteront vos communications :
Découvrez quels produits peuvent vous aider à communiquer dans n'importe quelle langue et se connecter à plusieurs îlots de distribution. Le niveau élevé de contrôle et de diagnostic à distance nous permet d'entrer dans l'ère de l'Internet des Objets (IoT)
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Décentralisé
Centralisé
Séries EXW1/EX600-W Protocoles compatibles : EtherNet / IPTM, PROFINET, CC-Link
Série EX600-W Protocoles compatibles : IO-Link
Faites appel à nos experts
Série EX500 Protocoles compatibles : EtherNET/IPTM, PROFINET
Série EX600 Protocoles compatibles : IO-Link, EtherCAT, EtherNet/IPTM, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet®, CC-Link, Modbus/TCP, Ethernet POWERLINK
Série EX260 Protocoles compatibles : IO-Link, EtherCAT, EtherNet/IPTM, PROFIsafe, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet®, CC-Link, CANopen, Ethernet POWERLINK
Série EX245 Protocoles compatibles : PROFIsafe, PROFINET. Conforme AIDA
Vous trouverez ci-dessous des applications pour lesquelles les solutions d'interface série SMC ont permis d'élargir le champs de communication de nos clients :
Convient aux robots de manutention
Convient au transfert de pièces
Connexion rapide lors du changement d'outils sur les bras robotiques
Robots collaboratifs avec sécurité machine améliorée
Adapté au transport de matières solides, contrôle à distance