Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Régulateurs électropneumatiques

Contrôle simple et intelligent de vos applications

Comment fonctionnent nos régulateurs de pression électroniques ? 

Les régulateurs de pression électroniques contrôlent dynamiquement la pression de l'air en fonction de signaux électroniques. Cela vous permet de réduire la pression d'entrée de votre machine ou de votre installation à distance, afin d'obtenir un taux de pression précis et exact.

SMC propose une gamme de régulateurs électropneumatiques qui peuvent s'adapter à vos systèmes industriels dans différentes situations : 

  • La Série ITVH est la solution idéale si vous avez besoin d'une régulation à haute pression jusqu'à 3,0 MPa. Elle permet également d'appliquer différents gaz tels que l'air, l'argon, l'oxygène ou l'azote.
  • La Série ITVX sera également utile dans les applications qui nécessitent un taux de pression allant jusqu'à 2,0 MPa.
  • La Série ITV s'adaptera aux exigences des clients grâce aux différentes options qu'elle offre. Non seulement elle peut mesurer le vide ou les débits positifs, mais sa conception compacte et légère en fait la solution idéale pour réduire l'espace d'installation nécessaire. 

Qu'il s'agisse d'un montage individuel ou d'un montage sur collecteur, nos régulateurs de pression sont le meilleur choix pour répondre à vos besoins.

Ce produit répond-il à vos besoins ?

Consultez notre catalogue de produits en ligne pour obtenir tout ce dont vous avez besoin pour développer votre solution : disponibilité des stocks, modèle 3D, fichier CAD, manuel d'utilisation, fiche de données et bien plus encore.

Informations relatives aux Séries ITV/ITVX/ITVH

Vous pouvez également être intéressé par

Pourquoi choisir les régulateurs de pression électroniques de SMC ?

Nous rejoindrons les clients sur la voie de l'industrie 4.0 et de l'IIOT, en leur offrant une solution intelligente, grâce aux différentes interfaces de communication disponibles. De IO-Link à certains des protocoles de communication industrielle les plus courants peuvent être sélectionnés, tels que CC-Link, DeviceNet™ ou PROFIBUS DP.
En outre, voyez les avantages de rejoindre SMC en tant que fournisseur de composants. Nous sommes en mesure de fournir rapidement des produits qui répondent aux besoins des clients partout dans le monde. Nous nous engageons à faire en sorte que SMC soit prêt à faire face à toute urgence et que nos activités commerciales ne s'arrêtent pas dans l'éventualité d'une telle urgence, garantissant ainsi des délais de livraison courts.
Nous pouvons aider nos clients à atteindre l'efficacité énergétique que l'industrie recherche, car notre régulateur électropneumatique peut être utilisé dans de nombreuses applications d'automatisation industrielle, telles que les suivantes :

  • Découpe au laser de fibres
  • Purge dans l'industrie alimentaire et l'industrie des aliments pour animaux de compagnie
  • Contrôle de la tension d'enroulement dans l'industrie de l'imprimerie
  • Machines de moulage de bouteilles en PET
  • Essais de pression d'épreuve
  • Contrôle du taux de décharge
  • Contrôle de la pression pour l'application d'adhésifs
  • Contrôle multi-étapes à contrôle analogique
  • Testeur d'étanchéité.

Découvrez comment la Série ITV vous aidera à obtenir un "contrôle simple et intelligent de vos applications"

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.