Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Série MHM

Performance optimale et unique

Votre solution de manipulation est-elle performante ?

Si non, le MHM pourrait être la solution. Notre pince magnétique est capable d'adsorber de nombreux types de pièces ferromagnétiques, avec différentes formes et propriétés.

Pour les applications où les ventouses ou pinces ne sont pas performantes, dû à leur porosité ou leur surface inégale, le MHM remplit la mission.

Avec la pince magnétique de SMC vous :

  • Manipulez avec fiabilité et sécurité - Force de maintien jusqu'à 1000 N, plus la garantie du maintien de la pièce même lorsque l'air est coupé
  • Diminuez le temps de cycle- Force de maintien de 0.3 N max.
  • Profitez de sa flexibilité d'utilisation - L'effort de maintien peut être ajusté en modifiant la distance entre l'aimant et la pièce à l'aide de la vis de réglage.

Ce produit répond-il à vos besoins ?

Consultez notre catalogue de produits en ligne pour obtenir tout ce dont vous avez besoin pour développer votre solution : disponibilité des stocks, modèle 3D, fichier CAD, manuel d'utilisation, fiche de données et bien plus encore.

Informations relatives à la série MHM

Découvrez comment la Série MHM-X6400 fonctionne, là où d'autres non

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.