Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Manuels et téléchargements
Directives
SMC
Notre engagement
Où pouvez-vous nous trouver
Ioniseurs
L'électricité statique est le résultat d'un déséquilibre entre les charges négatives et positives d'un objet. Ces charges peuvent s'accumuler à la surface d'un objet jusqu'à ce qu'elles trouvent un moyen d'être libérées ou déchargées, et avec un contrôle approprié, elles peuvent contribuer à améliorer les résultats du processus de production.
La présence d'électricité statique est plus fréquente qu'il n'y paraît, et un bon contrôle de ce phénomène peut contribuer à réduire les effets indésirables tels que le rejet de produits, les secousses subies par les travailleurs, les emballages défectueux et les impuretés, ou peut améliorer vos capacités de production en chargeant les composants pour modifier leur comportement avec d'autres pièces.
Découvrez quels produits peuvent vous aider à optimiser votre productivité, à réduire les temps d’arrêt et à créer un environnement de travail sûr grâce à nos solutions de contrôle statique spécialement conçues.
Les implications réelles de l’électricité statique sur votre OEE
Par Maria Eugenia Gonzalez, chef de produits, SMC Espagne
Avez-vous déjà essayé d'enlever la poussière de votre écran de télévision ? Ce n'est pas facile. Les écrans de télévision accumulent des charges statiques au cours de leur utilisation, de sorte qu'il semble impossible d'enlever la poussière à l'aide d'un chiffon en raison de la force statique élevée qu'elle implique. À la maison, cet effet est gênant, mais dans les usines, l'électricité statique a un certain nombre d'implications plus sérieuses, notamment l'effet sur votre résultat net, votre OEE (Overall Equipment Effectiveness - efficacité globale des équipements). L'électricité statique est le tueur invisible de l'OEE qui crée des temps d'arrêt, des engorgements et des déchets. Heureusement, il existe une solution fiable et efficace pour l'éliminer de tous les types de surface : les ioniseurs.
Lire plus>
Explorez nos solutions de contrôle de l'électricité statique récemment lancées et découvrez-en les avantages
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Les procédés impliquant le transport et la manipulation de plastiques et de polymères sont très sujets aux problèmes statiques. De bonnes mesures de contrôle de l’électricité statique, telles que des barres ionisantes ou un ventilateur, peuvent éviter les arrêts de production et aider à améliorer le temps de cycle, par exemple dans une ligne où les bouteilles obstruent le convoyeur en raison des charges statiques, rendant le processus instable.
Les pièces électroniques et les semi-conducteurs ont besoin d’un bon contrôle de l’électricité statique pour éviter les décharges électrostatiques (ESD). Les décharges électrostatiques incontrôlées peuvent avoir un effet dommageable sur les appareils sensibles, entraînant une perte de production et des produits de mauvaise qualité avec une durée de vie raccourcie. Le bon choix des ioniseurs éliminateurs statiques est crucial, par exemple, pour le traitement des problèmes : en installant des ioniseurs avec un excellent équilibre et des émetteurs de silicium, les charges dangereuses peuvent être éliminées, conduisant ainsi à un processus haute performance et à une réduction des déchets.
Contrôle de l'électricité statique
Mesure et détection de l'électricité statique
Autres produits antistatiques
Série IZS40/41/42
Solution tout-en-un pour les surfaces plates ou éloignées
Série IZT40/41/42
Communication IO-link et contrôleur déporté, adapté aux surfaces planes ou éloignées
Série IZT43
Contrôle statique ciblé avec les avantages de la communication IO-link et du contrôleur déporté
Série IZN10E
Dirige le flux de contrôle statique vers une zone spécifique avec une solution tout-en-un
Série IZF10/21/31
Contrôle de l'électricité statique dans les endroits où il n'y a pas d'apport d'air
Série IZG10
Neutralisation rapide de l'électricité statique grâce à un soufflage directement contrôlé
Série ZVB
Intégration de la neutralisation de l'électricité statique, du dépoussiérage et de la collecte des poussières dans un seul boîtier
Série IZD10
Capteur compact et facile à monter pour une commande à distance continue
Série IZH10
Capteur portatif : vérifiez facilement la statique où vous voulez
Série IZE11
Contrôler les paramètres de l'électricité statique
Série KA
Évitez la génération d'électricité statique dans le produit grâce à un nylon souple antistatique spécial
Série TAU
Empêchez la génération d'électricité statique avec des tubes en polyuréthane conducteur
Série AS-X260
Contactez nos experts pour plus d'informations
Séries ZP, ZP2, ZP3
Réduire l'électricité statique lors de la manipulation de matériaux et de pièces
Série TAS
Empêchez la génération d'électricité statique avec un tube en nylon conducteur