Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Préhenseur magnétique - MHM

Donne des résultats optimum, là où d'autres échouent

  • Manipulez de manière fiable et sûre – La force de préhension jusqu'à 1000 N garantit le maintien de la pièce même lorsque l'air est coupé
  • Augmentez votre productivité – Réduit vos temps de cycles : force de maintien résiduelle de 0.3 N max
  • Obtenez une souplesse d'utilisation remarquable – La force de maintien peut être ajustée en modifiant la distance entre l'aimant et la pièce au système de réglage de la course
  • Évitez les prises indésirées – Le préhenseur magnétique à trois positions évite l'attraction accidentelle d'une deuxième pièce.

Et plus encore

  • Applicable aux surfaces irrégulières
  • Doppio effetto
  • Compatible avec les détecteurs
  • Les bagues élastiques sont remplaçables.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Alésage
Taraudage de l'orifice
Modèle à Corps
Détecteur
Câble
Nombre