Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Préhenseur électrique par le vide pour robots collaboratifs – ZXPE5

Aspirez à plus de simplicité

  • Simplifiez l'installation de votre équipement – Intégration des périphériques du préhenseur par le vide dans une seule unité
  • Améliorer le contrôle du processus – Fonction de diagnostic et indicateur visuel à 360°
  • Réduisez vos coûts – Trois modes de fonctionnement qui optimisent la consommation d'énergie
  • Facilite le changement d'outil – Conforme à la norme ISO9409-1-50-4-M6. Le changement d'outil se fait simplement en fixant 2 brides de serrage.

Et plus encore

  • Fabricants compatibles : UNIVERSAL ROBOTS
  • Pompe à vide, distributeur casse-vide, vacuostat et ventouses sont intégrés, il peut donc être utilisé en branchant simplement un connecteur M8
  • Le nombre de ventouses peut être configuré : 1, 2 et 4 :
    • Taille Ø : 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 32
    • Forme : plate, plate avec nervure, soufflet, plate mince, soufflet à plusieurs étages
    • Matériau : NBR, caoutchouc de silicone (blanc et bleu), caoutchouc d'uréthane, FKM
  • Une fonction diagnostic qui vous permet de vérifier l'état du produit :
  • Compare l'état du niveau de vide initial et actuel lorsqu'il n'y a pas préhension de pièce
  • Compare les réglages par défaut d'usine et les réglages en cours du niveau de vide max.

Configure your product

 
Forme de la plaque des ventouses
Robot compatible
Type de Sortie
Diamètre de la ventouse
Forme de la ventouse
Matériau de la ventouse
Mors
Câble de connexion du robot
Caractéristiques d'unité du vacuostat
Changeur manuel