Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

MTS

MTS
Le vérin MTS offre une précision d'anti-rotation supérieure et une stabilité linéaire dans un conditionnement compact. Les vérins anti-rotations traditionnels ne peuvent habituellement maintenir une position dans une marge de 0.5° et ont des problèmes de joint intrinsèques. Intégrant un système de circulation à billes comme guidage de la tige, ce vérin approche le degré de précision d'un vérin guidé sans avoir à disposer de l'espace nécessaire requis par l'utilisation de tiges de guidage externes. De plus, le design spécifique du joint de la tige limite les fuites à un niveau équivalant à celles d'un joint de tige du piston rond. Un système de verrouillage d'extrémité de tige retient la tige même si la pression pneumatique chute, ce qui augmente la sécurité. Le montage peut être effectué depuis quatre faces qui ont été usinées avec précision et ayant un parallélisme inférieur à 0.1mm.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche