Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

PF3W

PF3W
  • Débitmètres numériques pour fluides
  • Fluides compatibles : eau, éthylène glycol en solution aqueuse, eau désionisée et différents liquides chimiques
  • Affichage intégré : Affichage sur 2 lignes / 3 couleurs
  • Capteur thermique intégré
  • Montage sur embase disponible
  • Option de réglage du débit
  • Plages de débit nominal : de 0.5 à 250 l/min
  • Sortie : IO-Link, NPN/PNP ou analogique (Tension/Courant)
  • Répétitivité : ±0.2 % E.M.
  • Consommation : 50 mA max.
  • IP65.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche