Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Débitmètre numérique, écran à 3 zones d'affichage et 3 couleurs - PF2MC7

Solution de surveillance visuelle IP65

  • Contrôle efficace du débit même en environnement contraignant – Indice de protection IP65
  • Obtenez plus d'informations en un coup d'œil - Affichage 3 couleurs sur 3 écrans où la valeur définie, le nom de la ligne et la valeur accumulée peuvent être clairement affichés en même temps
  • Préparez-vous pour l'IoT avec IO-Link - Échangez des données et des paramètres à distance via le réseau.

Et plus encore

  • Fluide compatible : air sec et N2
  • Plages de débit nominal : de 5 à 2000 l/min
  • Rapport de débit : 100:1
  • Sorties : IO-Link, NPN/PNP et entrée analogique/externe
  • Connecteur M8 standard.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection