Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Régleurs de débit, Standard, Raccord instantané, Réglable avec un tournevis plat, Parties externes en laiton, Coudé - ASB-D

Endurance et protection assurées

  • Obtenez une résistance à l'environnement - Design extérieur entièrement métallique
  • Bénéficiez d'une protection supplémentaire - Réglage par tournevis tête plate et contre-écrou de verrouillage du réglage en standard
  • Gagnez en compacité - Hauteur de seulement 27.7 mm pour le plus petit modèle.

Et plus encore

  • Environnements avec projection de soudure, poussières ou ultraviolet
  • Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection