Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Outil de sélection de vannes 2/2 et 3/2

Sélectionnez la vanne qui répond à votre besoin

Vous voulez éviter de passer trop de temps à consulter de nombreux catalogues et leurs spécificités ?

Dans ce cas, nous avons ce qu'il vous faut. Notre configurateur de vannes vous propose la solution la mieux adaptée à vos besoins et ce, de manière très simple.

Grâce à notre outil, votre sélection est facilitée à l'aide de multiples filtres : caractéristiques produits, type d'industrie, fonctionnalités spécifiques mais également économies d'énergie, réponse rapide et faibles fuites.

Simple d'utilisation pour faciliter vos choix.

Trouvez votre solution

Détails techniques du logiciel : outil de sélection de vannes 2/2 et 3/2

Vous souhaitez en savoir plus sur les vannes 2/2 et 3/2 ?

Visitez notre catalogue en ligne et découvrez notre gamme complètes des vannes 2/2 et 3/2 qui s'adaptent à vous.

  • Séries incluses

  • Précautions

  • Système requis

Séries incluses

JSXFA:Vanne de décolmatage (vanne impulsionnelle)
LVM:Electrovanne compacte 3/2 à commande directe pour fluides chimiques
LVMK:Vanne 2/3 orifices commande directe à membrane de séparation
SGC:Vanne pour liquide de refroidissement
SGH:Vanne pour liquide de refroidissement haute pression
SX10:Distributeurs 2 voies haute fréquence
VCH:Electrovanne 2/2 & 3/2 à commande asservie 5.0 Mpa
VDW:Electrovanne compacte 2/2 à commande directe
VDW-XF:Electrovanne compacte/légère 2/2 pour l'eau et l'air
VNA:Vannes 2 voies pour le contrôle de l'air comprimé et circuit air-hydro
VNB:Vannes 2 voies pour le contrôle des fluides
VND:Vanne vapeur / Vanne 2 voies pour vapeur
VQ:Électrovanne 2 voies à commande asservie pour air sec
VX2:Electrovanne 2 orifices commande directe
VX3:Electrovanne 3 orifices commande directe
VXA:Vanne 2 orifices commande directe pilotage pneumatique
VXA3:Vanne 3 orifices commande directe pilotage pneumatique
VXB:Vanne à siège incliné/modèle à commande pneumatique
VXD:Électrovanne 2 voies à commande asservie
VXE:Electrovanne 2 orifices modèle économie énergie
VXF:Electrovanne 2/2 pour le décolmatage des filtres poussières
VXFA:Vanne 2/2 à commande pneumatique pour le décolmatage des filtres poussières
VXH:Electrovanne 2 voies à membrane pour haute pression
VXK:Electrovanne 2/2 avec Filtre à tamis intégré
VXS:Type pression différentielle zéro/Électrovanne 2 voies à commande asservie
VXZ:Type pression différentielle zéro/Électrovanne 2 voies à commande asservie

Précautions

  • Les résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de ce logiciel peuvent différer de ceux obtenus avec l'équipement.
  • SMC ne peut être tenu responsable des dommages subis lors de l'utilisation de ce logiciel.
  • Ce logiciel et l’équipement contenu peuvent être modifiés sans préavis.
  • SMC ne garantit pas la qualité de précision du dimensionnement et les résultats obtenus par le logiciel.
  • Lors de l'utilisation de tout équipement contenu dans ce logiciel, veuillez lire les "Instructions de sécurité", "Précautions", "Précautions spécifiques au produit" et "Spécifications" décrites dans le manuel de l'équipement.

Système requis

  • Google Chrome 90.0 ou versions supérieures
  • Microsoft Edge 91 ou versions supérieures
  • Safari 14.0 ou versions supérieures
  • Mozilla Firefox 89.0 ou versions supérieures.