Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Outil de sélection de pince pneumatique

Soyez prêt à relever les défis "Pick & Place"

La manipulation de différents types et tailles de pièces à usiner est un défi permanent dans chaque application. Chez SMC nous vous proposons une large gamme de pinces pneumatiques, miniatures ou longues courses, de 2 à 4 doigts, ouverture parallèle ou angulaire, pour couvrir tous vos besoins et assurer l'efficacité, la rapidité et la fiabilité de vos processus de production.

Grâce au sélecteur de pince pneumatique, vous découvrirez le modèle de pince pneumatique dont vous avez besoin en saisissant simplement certaines données de votre application.

Commencer ma sélection

Détails techniques du logiciel : Outil de sélection de pince pneumatique v.1.0.20 (87MB)

Vous pourriez également trouver utile :

Vous avez besoin d’informations sur les pinces pneumatiques de SMC ?

Visitez notre catalogue de produits en ligne et découvrez notre large gamme de pinces.

  • Séries incluses

  • Précautions

  • Système requis

Séries incluses

MHZ2 : Pince pneumatique, serrage en parallèle (2 doigts)
MHF2 : Pince pneumatique, profil étroit (2 doigts)
MHL2 : Pince pneumatique, serrage en parallèle, grande ouverture (2 doigts)
MHR : Pince pneumatique, actionneur rotatif (2 doigts, 3 doigts)
MHK2 : Pince pneumatique, guides lisses à commande par câme de serrage (2 doigts)
MHS : Pince pneumatique ,serrage en parallèle (2 doigts, 3 doigts, 4 doigts)
MHC2 : Pince pneumatique, modèle angulaire (2 doigts)
MHT2-Z : Pince pneumatique, modèle à verrouillage mécanique (2 doigts)
MHY2 : Pince pneumatique, angle de 180 °, modèle à câme (2 doigts)
MHW2 : Pince pneumatique, angle de 180 °, modèle à pignon et crémaillère (2 doigts)) 

Précautions

  1. Les résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de ce logiciel peuvent différer de ceux obtenus avec l'équipement réel.
  2. Lors de l'utilisation de tout équipement contenu dans ce logiciel, veuillez lire les «Consignes de sécurité», «Précautions», «Précautions spécifiques au produit» et «Spécifications» décrites dans le manuel de l'équipement.
  3. Ce logiciel et l'équipement qu'il contient sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
  4. SMC ne garantit pas la qualité de ce logiciel, y compris l'exactitude des résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de ce logiciel.
  5. SMC n'est pas responsable des dommages encourus lors de l'utilisation de ce logiciel.

Système requis

Les navigateurs / versions suivants sont recommandés pour utiliser la version Web : 

  • Google Chrome 77.0 ou versions supérieures.
  • Mozilla Firefox 70.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Edge 17 ou versions supérieures.
  • Safari 11.0 ou versions supérieures.

Et la configuration du système suivante est recommandée pour la version téléchargeable : 

  • Système d'exploitation : Windows 8.1 / 10 (Version pendant la période de support) (32 bits / 64 bits)
  • Mémoire : 4 Go ou plus
  • Disque dur : 500 Mo ou plus d'espace disponible du disque (lors de l'installation d'un produit logiciel)
  • Affichage : 1024 × 768 pixels ou plus est recommandé
  • CPU : Celeron 2 GHz ou plus est recommandé