Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Outil de sélection de composants du vide

Devez-vous concevoir un circuit pour le vide ?

Avec ce logiciel vous pouvez choisir parmi 4 circuits différents, et en introduisant
quelques conditions opérationnelles, le programme vous aidera à sélectionner la série SMC :

  • Ventouses
  • Venturi
  • Raccordement
  • Vannes de contrôle
  • Distributeur d'alimentation, distributeur casse vide et vis de réglage de débit
  • Unités de contrôle pour le vide

 

Le outil de sélection de composants du vide vous affichera les caractéristiques de : temps de réponse d'adsorption, facteurs de sécurité, temps d'échappement et consommation d'air, vous pouvez alors ajuster la sélection jusqu'à l'obtention de votre solution optimale.

Trouvez votre solution

Souhaitez-vous des informations sur les produits du vide SMC ?

Consultez notre catalogue de produits en ligne et découvrez nos produits et accessoires pour le vide.

  • Séries incluses

  • Conditions d'utilisation

  • Système requis

Séries incluses

  • ZP : Ventouse
  • ZP3E : Ventouse, compact avec adaptateur
  • ZP3P : Ventouse pour les applications d'emballage de film
  • ZP3P-JT : Ventouse pour le transfert par le vide de pièces avec des emballage souples ou flexibles
  • ZK2 : Unité de vide
  • ZR : Unité du vide de grande taille
  • ZH-A : Générateur de vide montage en ligne/avec boîtier
  • ZU-A : Générateur de vide modèle en ligne
  • ZL : Venturi multi-étagé
  • V100 : Electrodistributeur 3/2 à commande direct (joint élastique)
  • SYJ : Electrodistributeur 3/2 (joint élastique)
  • VQZ : Electrodistributeur 3/2 (joint élastique/métallique)
  • VK : Electrodistributeur à clapet 3/2 à commande directe (joint élastique)
  • VT : Electrodistributeur 3 voies avec clapet à commande direct (joint élastique)
  • VX2 : Electrovanne 3/2 à commande directe
  • VP : Electrodistributeur 3/2 pilote à clapet à commande directe (joint élastique)
  • VG342 : Electrodistributeur 3/2 à clapet (joint élastique)
  • VEX3 : Distributeur 3/2 à 3 positions, à commande électrique ou pneumatique
  • VNB : Vanne de process pour le contrôle du débit
  • VQD : Distributeur à clapet 4/2, 4/3 à commande directe
  • AS : Régleur de débit
  • T : Tube

Conditions d'utilisation

Les résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de ce logiciel peuvent différer de ceux obtenus avec un équipement réel.
Lors de l'utilisation d'un équipement contenu dans ce Logiciel, veuillez lire les "Consignes de sécurité", "Précautions", "Précautions spécifiques au produit" et "Spécifications" décrites dans le manuel de l'équipement.
Ce logiciel et l'équipement qu'il contient sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable.
SMC ne garantit pas la qualité de ce logiciel, y compris l'exactitude des résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de ce logiciel.
SMC n'est pas responsable de tout dommage encouru lors de l'utilisation de ce logiciel.  

Système requis

Les navigateurs/versions suivants sont recommandés pour l'utilisation de la version web :

  • Google Chrome 90.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Edge 91 ou versions supérieures.
  • Safari 14.0 ou versions supérieures.
  • Mozilla Firefox 89.0 ou versions supérieures.