Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Outil de sélection d'actionneur rotatif

Obtenez la rotation dont vous avez besoin

Le choix du bon actionneur rotatif est essentiel pour garantir les performances et l'efficacité des applications dans lesquelles vous avez besoin d'un mouvement rotatif.

Si vous avez des doutes sur le produit SMC qui correspond le mieux à vos besoins, notre outil de sélection d'actionneur rotatif vous aidera dans votre choix.

En saisissant simplement, à travers une série d'illustrations, les caractéristiques de votre application et les données de charge et de conditions de fonctionnement, vous obtiendrez l'actionneur rotatif idéal pour votre application.

Trouvez votre solution

Vous pourriez également trouver utile :

Vous avez besoin d’informations sur les actionneurs rotatifs de SMC ?

Visitez notre catalogue de produits en ligne et découvrez notre large gamme d'actionneurs rotatifs.

  • Séries incluses

  • Précautions

  • Système requis

Séries incluses

  • CRB2-Z: Actionneur rotatif / Modèle à palette
  • CRBU2-Z: Actionneur rotatif à montage universel / Modèle à palette
  • CRB1: Actionneur rotatif à palette
  • MSU: Table rotative à palette
  • CRJ: Actionneur rotatif miniature / Crémaillère et Pignon
  • CRA1-Z: Actionneur rotatif / Crémaillère et Pignon
  • CRQ2: Actionneur rotatif compact /Crémaillère et Pignon
  • MSQ: Table rotative /Crémaillère et Pignon
  • MSZ: Table rotative à 3 positions
  • CRQ2X: Actionneur rotatif compact à basse vitesse / Crémaillère et Pignon
  • MSQX: Table rotative à basse vitesse / Crémaillère et Pignon
  • MRQ: Vérin rotatif (partie rotative uniquement)

Précautions

  1. Les résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de ce logiciel peuvent différer de ceux obtenus avec l'équipement réel.
  2. Lors de l'utilisation de tout équipement contenu dans ce logiciel, veuillez lire les «Consignes de sécurité», «Précautions», «Précautions spécifiques au produit» et «Spécifications» décrites dans le manuel de l'équipement.
  3. Ce logiciel et l'équipement qu'il contient sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
  4. SMC ne garantit pas la qualité de ce logiciel, y compris l'exactitude des résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de ce logiciel.
  5. SMC n'est pas responsable des dommages encourus lors de l'utilisation de ce logiciel.

Système requis

Les navigateurs / versions suivants sont recommandés pour utiliser la version Web : 

  • Google Chrome 77.0 ou versions supérieures.
  • Mozilla Firefox 70.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Edge 17 ou versions supérieures.
  • Safari 11.0 ou versions supérieures.

Et la configuration du système suivante est recommandée pour la version téléchargeable: 

  • Système d'exploitation : Windows 10/11 (Version pendant la période de support) (32 bits / 64 bits)
  • Mémoire : 4 Go ou plus
  • Disque dur : 500 Mo ou plus d'espace disponible du disque (lors de l'installation d'un produit logiciel)
  • Affichage : 1024 × 768 pixels ou plus
  • CPU : Celeron 2 GHz ou plus