Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Outil de sélection de réservoir d'air

Dimensionnez le réservoir d'air en fonction de votre utilisation

Avez-vous déjà eu des doutes sur le volume d'air à stocker pour une application pneumatique?

L’outil de dimensionnement de réservoir d'air peut vous aider à connaître la consommation d'air de votre process et vous orienter vers le réservoir d'air SMC le plus adapté.

En sélectionnant les composants du système pneumatique, leurs spécifications et leur cycle de travail, ainsi que les conditions de fonctionnement, le calibreur de réservoir d'air calcule la capacité de débit requise et trouve donc quel produit est le meilleur pour la tâche.

Trouvez votre solution

Vous avez besoin de plus d’informations sur les réservoirs d’air de SMC ?

Visitez notre catalogue de produits en ligne et découvrez-le

  • Series Included

  • Precautions

  • System requirements

Series Included

  • VBAT, réservoir d'air de petite capacité

 

Precautions

  • Les résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de ce logiciel peuvent différer de ceux obtenus à l'aide de l'équipement réel.
  • SMC n'est pas responsable des dommages encourus lors de l'utilisation de ce logiciel.
  • Ce logiciel et l'équipement qu'il contient sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
  • SMC ne garantit pas la qualité de ce logiciel, y compris l'exactitude des résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de ce logiciel.
  • Lors de l'utilisation de tout équipement contenu dans ce logiciel, veuillez lire les «Consignes de sécurité», «Précautions», «Précautions spécifiques au produit» et «Spécifications» décrites dans le manuel de l'équipement.

System requirements

Les navigateurs / versions suivants sont recommandés pour utiliser la version Web : 

  • Google Chrome 77.0 ou versions supérieures.
  • Mozilla Firefox 70.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Edge 17 ou versions supérieures.
  • Safari 11.0 ou versions supérieures.

Et la configuration du système suivante est recommandée pour la version téléchargeable : 

  • Système d'exploitation : Windows 8.1 / 10 (Version pendant la période de support) (32 bits / 64 bits)
  • Mémoire : 4 Go ou plus
  • Disque dur : 500 Mo ou plus d'espace disponible du disque (lors de l'installation d'un produit logiciel)
  • Affichage : 1024 × 768 pixels ou plus est recommandé
  • CPU : Celeron 2 GHz ou plus est recommandé