Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Outils de calcul de débit

Maîtrisez vos conditions de travail

Si vous souhaitez dimensionner un circuit pneumatique ou fluide et que vous avez besoin de connaître les conditions de circulation de l'air, du gaz, de la vapeur ou du liquide de votre système, ce logiciel est la solution parfaite pour vous.

Grâce à cet outil, vous pourrez obtenir le débit, les caractéristiques de pression et la conductance sonique du circuit où un ou plusieurs appareils sont connectés en série ou en parallèle.

Outil de calcul du débit pneumatique

Outil de calcul de débit de liquide, de vapeur saturée et de gaz

Vous pourriez également trouver utile :

  • Conditions d'utilisation

  • Système requis

Conditions d'utilisation

1. Les résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de cet outil de calcul peuvent différer de ceux obtenus avec un équipement réel.

2. Lors de l'utilisation de tout équipement contenu dans cet Outil de calcul, veuillez lire les "Instructions de sécurité", les "Précautions", les "Précautions spécifiques au produit" et les "Spécifications" décrites dans le manuel de l'équipement.

3. Cet outil de calcul et l'équipement qu'il contient sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable.

4. Le SMC ne garantit pas la qualité de cet outil de calcul, y compris l'exactitude des résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de cet outil de calcul.

5. Le SMC n'est pas responsable de tout dommage encouru lors de l'utilisation de cet outil de calcul.

Système requis

Les navigateurs / versions suivants sont recommandés pour utiliser la version Web : 

  • Google Chrome 77.0 ou versions supérieures.
  • Mozilla Firefox 70.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Edge 17 ou versions supérieures.
  • Safari 11.0 ou versions supérieures.

Et la configuration du système suivante est recommandée pour la version téléchargeable : 

  • Système d'exploitation : Windows 8.1 / 10 (Version pendant la période de support) (32 bits / 64 bits)
  • Mémoire : 4 Go ou plus
  • Disque dur : 500 Mo ou plus d'espace disponible du disque (lors de l'installation d'un produit logiciel)
  • Affichage : 1024 × 768 pixels ou plus est recommandé
  • CPU : Celeron 2 GHz ou plus est recommandé