Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Outil de calcul du changement d’état de l’air

Jetons un coup d'œil aux conséquences d'un changement d'état de l'air

Êtes-vous préoccupé par les changements de pression lorsque de l'air est chargé ou évacué de votre réservoir ou de votre vérin ? Voulez-vous connaître les changements d'état résultant de la compression et de la dilatation de l'air ? Ces deux problèmes peuvent être résolus grâce à notre outil de calcul de changement d'état de l'air.

Ce logiciel dispose de plusieurs modèles de calcul :

  • Changement de pression
  • Changement de température
  • Quantité d'air
  • Changement de statut
  • Précautions

  • Système requis

Précautions

  1. Les résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de ce logiciel peuvent différer de ceux obtenus avec l'équipement réel.
  2. Lors de l'utilisation de tout équipement contenu dans ce logiciel, veuillez lire les «Consignes de sécurité», «Précautions», «Précautions spécifiques au produit» et «Spécifications» décrites dans le manuel de l'équipement.
  3. Ce logiciel et l'équipement qu'il contient sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
  4. SMC ne garantit pas la qualité de ce logiciel, y compris l'exactitude des résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de ce logiciel.
  5. SMC n'est pas responsable des dommages encourus lors de l'utilisation de ce logiciel.

Système requis

Les navigateurs / versions suivants sont recommandés pour utiliser la version Web : 

  • Google Chrome 77.0 ou versions supérieures.
  • Mozilla Firefox 70.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Edge 17 ou versions supérieures.
  • Safari 11.0 ou versions supérieures.

Et la configuration du système suivante est recommandée pour la version téléchargeable : 

  • Système d'exploitation : Windows 8.1 / 10 (Version pendant la période de support) (32 bits / 64 bits)
  • Mémoire : 4 Go ou plus
  • Disque dur : 500 Mo ou plus d'espace disponible du disque (lors de l'installation d'un produit logiciel)
  • Affichage : 1024 × 768 pixels ou plus
  • CPU : Celeron 2 GHz ou plus

Commencer mon calcul

Détails techniques du logiciel : Outil de calcul du changement d’état de l’air v.1.0.05 (90 MB)

Vous pourriez également trouver utile :

Vous avez besoin d’informations sur les actionneurs pneumatiques de SMC ?

Visitez notre catalogue de produits en ligne et découvrez notre large gamme d'actionneurs pneumatiques.