Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Outil de calcul de remplissage et de purge de réservoirs

Contrôlez les temps pour une efficacité maximale

Votre circuit pneumatique nécessite-t-il un débit ou une pression plus élevé que celui que votre ligne peut fournir ? Cela signifie que vous avez besoin d'un réservoir d'air, et dans ce cas, vous devrez connaître le temps qu'il faut pour le remplir et le vider.

Cet outil de calcul vous aidera à déterminer les temps de remplissage et de purge du réservoir d'air que vous choisissez, ainsi que les conditions de pression et de température des changements isothermes et adiabatiques.

Trouvez votre solution

Vous pourriez également trouver utile :

  • How to procced

  • System requirements

How to procced

Extraire le fichier téléchargé dans un dossier temporaire de votre choix et lancer « setup.exe ». Vous pourrez supprimer ce dossier temporaire une fois l’installation terminée.

System requirements

Les navigateurs / versions suivants sont recommandés pour utiliser la version Web : 

  • Google Chrome 77.0 ou versions supérieures.
  • Mozilla Firefox 70.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Edge 17 ou versions supérieures.
  • Safari 11.0 ou versions supérieures.

Et la configuration du système suivante est recommandée pour la version téléchargeable : 

  • Système d'exploitation : Windows 8.1 / 10 (Version pendant la période de support) (32 bits / 64 bits)
  • Mémoire : 4 Go ou plus
  • Disque dur : 500 Mo ou plus d'espace disponible du disque (lors de l'installation d'un produit logiciel)
  • Affichage : 1024 × 768 pixels ou plus est recommandé
  • CPU : Celeron 2 GHz ou plus est recommandé