Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Manuels et téléchargements
Directives
SMC
Notre engagement
Où pouvez-vous nous trouver
Si vous souhaitez ajuster vos calculs, nous disposons d'une gamme de logiciels pour vous aider dans la conception de votre machine.
Découvrez ci-dessous une sélection d'e-outils qui pourraient vous être utiles.
Obtenez les valeurs de débit d’air maximum et minimum d’un cycle de travail, ainsi que la consommation totale d’air du circuit pneumatique par cycle
Calculez le débit, la pression et la conductance sonique de votre circuit d'air, de vapeur, de gaz ou de fluide
Prenez connaissance de la consommation énergétique de vos équipements pneumatiques, optimisez leur consommation d'air et commencez à réduire vos coûts énergétiques.
Laissez nos produits satisfaire vos exigences.
Obtenez la qualité d'air dont vous avez besoin. Pas plus, pas moins. Choisissez vos éléments et réalisez votre propre configuration.
Concevez l'embase répondant aux exigences de votre application grâce à notre distributeur flexible polyvalent de la série SY, nos distributeurs compacts JSY, ou à d'autres distributeurs puissants tels que ceux des séries VQC et SV.
Adaptez nos vérins ISO, compacts et guidés à vos besoins spécifiques. Modification de l'extrémité de tige de piston, modification de la position du tourillon central, ajout des accessoires que vous voulez.
Configurateur de traitement d'air. Précédente version (2D) du configurateur de traitement d'air.
Soyez efficace. Sélectionnez la bonne taille et des composants correctement choisis pour votre application.
Saisissez simplement les conditions d'entrée, le point de rosée et le débit requis, et cet outil vous proposera la meilleure alternative que SMC puisse vous offrir..
Renforcez votre efficacité grâce à un réservoir d'air correctement dimensionné
Obtenez votre surpresseur idéal en seulement 3 étapes et gagnez en efficacité en augmentant la pression vers l'application spécifique uniquement.
Faîtes-vous aider à la conception de votre circuit pneumatique et optimisez la taille et la consommation de vos composants pneumatiques.
Assurez-vous que le vérin SMC sélectionné est le meilleur choix pour votre application.
Introduisez de la douceur dans votre procédé. Sélectionnez simplement la forme d'impact, le sens de fonctionnement, le type de poussée et de charge, afin de vous assurer que vous disposez du meilleur amortisseur de chocs.
Sélectionnez l'actionneur pneumatique rotatif optimal, que ce soit pour la sécurisation, pour la rotation ou encore pour le balayage d'une pièce.
Sélectionnez votre pince pneumatique en 4 étapes simples. Toutes les séries principales de pinces sont incluses pour vous assurer de trouver celle qui vous convient.
Sélectionnez le vérin de bridage optimal pour le serrage des pièces. Nous vous aidons à sélectionner la taille appropriée.
Choisissez la bonne solution électrique pour votre application et calculez sa performance dans différentes conditions d'utilisation.
Sélectionnez parmi la gamme de solutions SMC de contrôle des fluides en fonction de vos critères.
Soyez garanti de l'efficacité de votre équipement et de sa meilleure performance. Trouvez votre Thermo-chiller parmi notre gamme complète. En 3 étapes simples.
Si vous recherchez un système de traitement de l'air qui peut vous aider à atteindre la qualité requise par votre processus, notre outil de sélection de filtres à air est l'outil idéal pour faire le travail.
L’outil de sélection de traitement d'air vous aidera à trouver l'unité FRL adaptée à vos besoins
Concevez un circuit de vide optimal incluant des ventouses, générateurs de vide, raccordements, vannes de commande, distributeurs d'alimentation, distributeur casse vide, vis de réglage de débit et unités de contrôle du vide.
Faites-vous guider dans la configuration des pressostats/débitmètres numériques SMC. Cet outil vous fournira les instructions spécifiques pour le configurer et profiter pleinement des capacités de nos commutateurs.
Votre boîte à outils pour les solutions de sécurité
Sélectionnez la bonne solution produit pour votre application liée à la sécurité. Utilisez nos solutions vérifiées par le TÜV et conformes à la norme ISO 13849 et réduisez vos dépenses.
Nous vous soutenons également dans le processus de conception. Concevez des schémas pneumatiques et électriques avec notre logiciel.
Tous les symboles nécessaires pour concevoir un circuit pneumatique en format .dxp. Survolez-les et téléchargez facilement ceux dont vous avez besoin.
Concevez rapidement et facilement votre circuit pneumatique. Tous les symboles pneumatiques inclus sont liés au portefeuille actuel de SMC.
Optimisez la conception de vos schémas pneumatiques et électriques. Le logiciel inclut une bibliothèque extensive de produits et est lié à notre catalogue de produits en ligne.
Facilitez votre conception avec notre bibliothèque CAO comprenant les modèles CAO 2D/3D de tous les produits que nous mettons à votre disposition (Solidwords, CATIA, etc...)
Téléchargez des bibliothèques de modèles CAD avec les éléments les plus courants dans le format le plus courant (STEP AP214).
Vous pouvez effectuer toutes les opérations de réglage et surveiller l'état de fonctionnement
Paramétrez et diagnostiquez votre HRR
Faites en sorte que votre contrôleur SMC soit à votre service
Laissez nos produits communiquer avec votre système
Calculez, entre autres, la consommation d'air, la chute de pression et le moment d'inertie.
Découvrez les temps de remplissage et de purge du réservoir d'air que vous choisissez, ainsi que les conditions de pression et de température des changements isothermes et adiabatiques.
Évitez de sous-dimensionner, de sur-dimensionner ou de choisir tout simplement une solution erronée. Nous calculons le moment d'inertie ou le centre de gravité en plaçant une ou plusieurs charges.
Convertissez les informations d’humidité, de l'humidité relative au point de rosée atmosphérique ou au point de rosée sous pression et calculez la quantité de condensat par unité de temps ou volume d’air.
Mesurez la chute de pression ou le débit maximal d'une tuyauterie pour déterminer si son dimensionnement est correct et si l'installation fonctionne correctement.
Calculez les caractéristiques de l'air qui en résultent lorsque des changements de pression, de température, de quantité d'air ou d'état se produisent dans l'air.