Unité de réglage de la course
--- Choisir une option ---
L (Côté gauche: amortisseur pour charge légère; Côté droit: amortisseur pour charge légère)
LL6 (Côté gauche: amortisseur pour charge légère; Côté droit: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise courte)
LL7 (Côté gauche: amortisseur pour charge légère; Côté droit: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise longue)
LH (Côté gauche: amortisseur pour charge légère; Côté droit: avec amortisseur pour charge lourde)
LH6 (Côté gauche: amortisseur pour charge légère; Côté droit: avec amortisseur pour charge lourde, Avec entretoise courte)
LH7 (Côté gauche: amortisseur pour charge légère; Côté droit: avec amortisseur pour charge lourde, Avec entretoise longue)
L6L (Côté gauche: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise courte; Côté droit: amortisseur pour charge légère)
L6 (Côté gauche: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise courte; Côté droit: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise courte)
L6L7 (Côté gauche: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise courte; Côté droit: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise longue)
L6H (Côté gauche: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise courte; Côté droit: avec amortisseur pour charge lourde)
L6H6 (Côté gauche: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise courte; Côté droit: avec amortisseur pour charge lourde, Avec entretoise courte)
L6H7 (Côté gauche: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise courte; Côté droit: avec amortisseur pour charge lourde, Avec entretoise longue)
L7L (Côté gauche: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise longue; Côté droit: amortisseur pour charge légère)
L7L6 (Côté gauche: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise longue; Côté droit: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise courte)
L7 (Côté gauche: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise longue; Côté droit: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise longue)
L7H (Côté gauche: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise longue; Côté droit: avec amortisseur pour charge lourde)
L7H6 (Côté gauche: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise longue; Côté droit: avec amortisseur pour charge lourde, Avec entretoise courte)
L7H7 (Côté gauche: amortisseur pour charge légère, Avec entretoise longue; Côté droit: avec amortisseur pour charge lourde, Avec entretoise longue)
--- Choisir une option ---
Détecteur
--- Choisir une option ---
Sans détecteur
M9B--Détecteur statique, applications gén., 2 fils, horizontal
M9BA--Détecteur statique, étanche, 2 fils, horizontal
M9BAV--Détecteur statique, résistant à l'eau, 2 fils, câble, vertical
M9BV--Détecteur statique, applications gén., 2 fils, vertical
M9BW--Détecteur statique, diagnostic, 2 fils, horizontal
M9BWV--Détecteur statique, applications gén., 2 fils, horizontal
M9N--Détecteur statique, applications gén., 3 fils NPN, horizontal
M9NA--Détecteur statique, résistant à l'eau, 3 fils NPN, câble, horizontal
M9NAV--Détecteur statique, résistant à l'eau, 3 fils NPN, câble, vertical
M9NV--Détecteur statique, applications gén., 3 fils NPN, vertical
M9NW--Détecteur statique, diagnostic, 3 fils NPN, horizontal
M9NWV--Détecteur statique, diagnostic, 3 fils NPN, vertical
M9P--Détecteur statique, applications gén., 3 fils PNP, horizontal
M9PA--Détecteur statique, résistant à l'eau, 3 fils PNP, câble, horizontal
M9PAV--Détecteur statique, résistant à l'eau, 3 fils PNP, câble, vertical
M9PV--Détecteur statique, applications gén., 3 fils PNP, vertical
M9PW--Détecteur statique, diagnostic, 3 fils PNP, horizontal
M9PWV--Détecteur statique, diagnostic, 3 fils PNP, vertical
A90--Reed, tension CC, tension CA, horizontal
A90V--Reed, tension CC, tension CA, vertical
A93--Reed, tension CC, tension CA, LED, horizontal
A93V--Reed, tension CC, tension CA, LED, vertical
A96--Reed, tension CC, LED, horizontal
A96V--Reed, tension CC, LED, vertical
--- Choisir une option ---