Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

MSZ, Table rotative à 3 positions

  • Table rotative à 3 positions
  • Tailles : 10, 20, 30, 50
  • Angle de rotation : jusqu'à 190 °
  • Plage de vitesse de rotation réglable : de 0.2 à 1 s/90 °.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 5 de 5 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

MSZA
Précision
Taille
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre