Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Thermo-chiller/montage dans une baie - HRR

Simplifiez votre contrôle de température

  • Gagnez de l'espace – Montez plusieurs unités dans rack unique
  • Facilitez contrôle, service et maintenance – Filtres et orifices de purge accessibles via la face avant du produit
  • Facilitez votre installation – Filtres intégrés, capteurs (débit, température, pression, fuite etc.) et vanne bypass.

Et plus encore

  • Capacité de refroidissement : 0.95 à 5 kW (50 Hz)
  • Stabilité de température : ±0.1 °C
  • Plage de température de réglage : 5 à 35 °C; 15 à 35 °C (HRR010)
  • Avec fonction de chauffage et d'auto-diagnostique.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection