Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Modèle standard - LEFS

  • Taille: 16, 25, 32 et 40 mm
  • Course: 50 à 1200 mm
  • Accélération : jusqu'à 3000 mm/s²
  • Vitesse : jusqu'à 1200 mm/s
  • Modèles moteur pas à pas et servo moteur
  • Codeur : incrémental.

Configure your product

 
Précision
Taille
Position de montage du moteur
Moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Fixation de montage du détecteur
Butée bande externe
Trou de piétage          
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs LEC
Protocole
Suffixe
Montage du contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs JXC et connecteur de communication