Achetez Modèle large,Modèle à refroidissement par air 400 V - HRSH SMC en ligne | SMC Belgium
Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Contrôleur de température à fl uide caloporteur, Modèle à économie d'énergie, Modèle large,Modèle à refroidissement par air 400 V - HRSH

  • Capacité de refroidissement: 10.5 a 28 kW
  • Stabilité de température: ±0.1 °C
  • Plage de réglage de la température: 5 a 35 °C
  • Triple onduleur
  • Avec fonction de chauffage et d'auto-diagnostique.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 3 de 3 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

HRSH-A-40
Capacité de refroidissement
Taraudage
Dispositif de réglage des roulettes
Orifice de remplissage de fluide
Raccordements à eau DI