Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

25A-MHY2, Pince pneumatique, angle de 180°, modèle à câme

  • Compatible with battery manufacturing
  • Maximum gripping moment 2.28 Nm at 0.5 MPa
  • Finger opening angle from -3° to 180°
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.2 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.

Configure your product

25A-MHY2-D
Alésage
Option du doigt
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre