Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

MHW2, Pince pneumatique, angle de 180°, modèle à pignon et crémaillère

  • Maximum gripping moment 8.27 Nm at 0.5 MPa
  • Finger opening angle from -6° to 180°
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.2 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Details
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

MHW2-25D1
Alésage
Filetage
Option du doigt
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre

Nombre
2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Alésage
25mm
Câble ou connecteur précâblé
Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Filetage
Rc (ou M Taraudage four alésage 20 et 25)
Option du doigt
1 (Montage du taraud dans le sens d'ouverture/fermeture)
Détecteur
Sans détecteur
Pression maximale d'utilisation
0.7 MPa
F007-MIN_OP_PRESSURE
0.15 MPa
Température ambiante max.
60 ºC
Température ambiante min.
-10 ºC
F124- Max-operating-frequency
60 c.p.m
Répétitivité
± 0.2 mm
Fluide compatible
Air
Lubrification
Sans lubrification
Effort de maintien effectif par doigt (0.5 MPa)
0.73 N m
Type
Double effet
Course d'ouverture, doigts fermés
-6º
Course d'ouverture, doigts ouverts
180º
Poids
0.550 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version