Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Pince magnétique pour robots collaboratifs – MHM-X7400A

Donne des résultats optimum, là où d'autres échouent

  • Compatible avec les robots collaboratifs – Unité de préhension magnétique avec électrodistributeurs intégrés et mécanisme de réglage de la vitesse
  • Réduisez votre temps d'installation – Configuration Plug and Play pour une utilisation immédiate dans un robot collaboratif
  • Manipulez de manière fiable et sûre – La force de préhension jusqu'à 200 N garantit le maintien de la pièce même lorsque l'air est coupé.

Et plus encore

  • Marques compatibles : Universal Robots, Omron, Techman Robot, Mitsubishi Electric, Yaskawa et Fanuc
  • Électrodistributeur, mécanisme de réglage du débit et détecteur intégrés
  • Fonctionne en connectant simplement 1 tube d'alimentation en air et un connecteur de câblage électrique M8 ou M12
  • Effort de maintien réglable
  • Interface de montage conforme à la norme ISO9409-1-50-4-M6.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection